M-710iD/50M

Multifunctionele robot met groot bereik

De zesassige M-710iD/50M-robot, met een payload van 50 kg en een uniek gebogen J2-arm, is ontworpen om het risico op interferentie en botsingen te verminderen. Dit model behoudt het eerder bewezen M-710 design, geoptimaliseerd voor zijn gewicht en payload. Het volledig gesloten ontwerp werd verbeterd met een grotere payload, is tevens kostenbesparend en biedt robuuste bescherming tegen water en stof, waardoor zijn essentiële componenten zoals reductoren en kabels worden beschermd. Dit betekent dat het een veelzijdige en betrouwbare keuze is voor diverse industriële toepassingen.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

2606mm

PAYLOAD

50kg

Download Datasheet

Highlights

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld