M-710iD/50M

Robot polyvalent à large éventail d’applications

Le robot à six axes M-710iD/50M, doté d’une capacité de charge utile de 50 kg et d’un bras J2 à la courbure unique, est conçu pour réduire les risques d’interférence et de collision. Ce modèle reprend la conception du M-710, optimisée en termes de poids et d’efficacité de la charge utile. Doté d’une charge utile et d’une rentabilité accrues, sa conception étanche offre une protection efficace contre l’eau et la poussière et préserve les composants critiques tels que les réducteurs et les câbles, ce qui en fait un choix polyvalent et fiable pour diverses applications industrielles.

ROBOT À AXES

6

RAYON D'ACTION

2606mm

CHARGE UTILE

50kg

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot

Des possibilités infinies

Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control.

Fonctionnalités

Plus de fonctionnalités avec iPendant touch

Interface

En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC

Mouvement

Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements

Sécurité

Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies