M-710iD/50M

Večnamenski robot za širok nabor aplikacij

Šestosni robot M-710iD/50M, z nosilnostjo 50 kg in edinstveno ukrivljeno roko J2 je zasnovan za zmanjšanje motenj in nevarnosti trkov. Pri tem modelu smo ohranili preizkušeno zasnovo M-710, optimizirano na področju teže in nosilnosti. Robota smo izboljšali z večjo nosilnostjo in stroškovno učinkovitostjo, popolnoma zaprta zasnova robota pa nudi robustno zaščito pred vodo in prahom ter ščiti kritične komponente, kot so reduktorji in kabli, zato je vsestranska in zanesljiva izbira za različne industrijske aplikacije.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

2606mm

NOSILNOST

50kg

PRENOS PODATKOVNEGA LISTA

Highlights

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar