Neue Standards für die Aufnahme schwerer Lasten

FANUCs brandneue Delta-Roboter der Serie DR-3iB wurden speziell für maximale Geschwindigkeiten und vielseitige Kommissionier- und Verpackungslösungen entwickelt. Auf Grundlage der klassischen Parallelkinematikbauweise bietet der DR-3iB/8L eine höhere Nutzlast, größere Trägheit und die größte Reichweite aller FANUC Delta-Roboter (1600 mm).

Flyer herunterladen

Leistungsstark

Mit ihrer hohen Nutzlast, großen Reichweite und der starken Leistung, steht die DR-3iB-Serie in Sachen Vielseitigkeit für ein neues Zeitalter bei den Delta-Robotern. Die verbesserte Bewegungsleistung mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von bis zu 5500mm/s macht den DR-3iB zur perfekten Wahl für typische Kommissionier- und Verpackungsanwendungen, z. B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. 

Höhepunkte