CRX-10iA

Leichtgewichtig und einfach zu programmieren

Hallo, mein Name ist CRX-10iA. Ich bin extrem gut vor häufig in Industrieumgebungen auftretendem Staub und Lecköl geschützt und entspreche völlig den Sicherheitsstandards nach ISO 10218-1. Wegen meines geringen Gewichts kann ich auf einfache Weise bei zahlreichen Anwendungen wie fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV) installiert werden. 

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

1249 mm

TRAGLAST

10 kg

Datenblatt herunterladen

Kollaborierender Spezialist für die Lebensmittelindustrie

Die CRX-Serie von FANUC ist auch eine ideale Lösung für die Lebensmittelindustrie. Denn sowohl der CRX-10iA als auch der CRX-10iA/L können mit lebensmittelgeeigneten NSF-H1-Schmierstoffen, einem weißen Epoxidlack und einer rost-/chemikalienbeständigen Beschichtung ausgestattet werden. Das macht sie zur perfekten Wahl für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

CRX Partner Equipment

The interface of the FANUC Robot CRX series enables an easy connection of peripheral devices such as gripper, vision, and much more. It also offers an easy installation of plugin software specifically for the peripheral device enabling a quick start.

FIND OUT MORE

Sie wollen Ihre Produktivität steigern? Unsere Spezialisten freuen sich darauf, Sie dabei zu unterstützen.

Kontaktieren Sie uns