SCARA-Roboter SR-6iA/C



Der FANUC SR-6iA eignet sich ideal für Handhabungs-, Pick & Place-,- und Verpackungsanwendungen mit Nutzlasten von bis zu 6 kg.

Dieser SCARA-Roboter bietet eine weiße Epoxidbeschichtung, eine lebensmittelechte Schmierung und Compliance mit der ISO-Klasse 5, was ihn zur perfekten Wahl für die Lebensmittelbranche und Arbeiten im Reinraum macht. Gleichzeitig steht er für Geschwindigkeit und Präzision in einem Umkreis von 360°.

ACHSENROBOTER

4

REICHWEITE

650 mm

TRAGLAST

6 kg



Infoblatt herunterladen

Benötigen Sie weniger Traglast?

Entdecken Sie den FANUC SR-3iA/C

  • Nutzlast: 3 kg
  • Reichweite: 400 mm
  • Hub: 200 mm
Weitere Informationen