DR-3iB/8L

La nouvelle norme pour un prélèvement rapide et intensif

La combinaison d'une charge utile de 8 kg, d'un rayon d'action horizontal de 1 600 mm, d'un rayon d'action vertical de 500 mm et d'une inertie du poignet de 0,2 kgm2 fait que ce modèle est adapté à une incroyable variété d'applications, du secteur alimentaire, de la manutention ordinaire des matériaux jusqu'au secteur de l'énergie. Les performances de mouvement avancées, avec une vitesse de mouvement pouvant atteindre 5,500 mm/sec, font du DR-3iB/8L le choix idéal pour les applications typiques de « pick-and-place » et d'emballage, par exemple dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. 

AXES DU ROBOT

4

PORTÉE

1600 mm

CHARGE UTILE

8 kg

Télécharger la fiche technique

Points forts

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER