R-2000iC/210WE

Le robot haute performance pour les environnements de nettoyage

Destiné à toute une variété d'applications de nettoyage, ce modèle de robot solide et résistant est à l'épreuve des environnements de travail les plus extrêmes (tels que le lavage). Grâce à sa conception mécanique et à sa certification de protection IP67, il résiste aux tâches impliquant des liquides, de la poussière et de la saleté, et peut soulever des charges pesant jusqu'à 210 kg.

AXES DU ROBOT

6

RAYON D'ACTION

2450 mm

CHARGE UTILE

210 kg

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot

Des possibilités infinies

Votre robot industriel peut vous être encore plus utile grâce aux accessoires FANUC sur mesure et aux options logicielles telles que SpotTool, iRVision ou Dual Check Safety (DCS). Rendez votre robot plus intelligent et capable d’améliorer lui-même sa productivité en utilisant la fonctionnalité Learning Vibration Control unique en son genre.

Facilité d’utilisation

Encore plus d’aisance avec iPendant touch

Interface

Informations sur la nouvelle génération de technologie avancée dotée du contrôleur FANUC R-30iB Plus

Mouvement

Parcourez la liste des solutions d’amélioration du mouvement improved motion

Sécurité

Les fonctions de sécurité intelligentes vous font gagner de la place et de l’argent