Robot SCARA SR-3iA/C



Le SR-3iA/C est doté d'un revêtement époxy blanc, d'une graisse alimentaire et est conforme à la norme ISO Classe 5, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications en salle blanche et de manutention alimentaire.

Comme les autres robots SCARA de FANUC, ce modèle offre vitesse et précision dans une enveloppe à 360°. Sa conception légère sur pied et ses services intégrés minimisent le risque d’interférence avec les appareils périphériques.

ROBOT À AXES

4

RAYON D'ACTION

400 mm

CHARGE UTILE

3 kg



Télécharger la brochure

Points forts

Avez-vous besoin d’une charge utile supérieure ?

Découvrez le FANUC SR-6iA/C

  • Charge utile: 6 kg
  • Rayon d’action: 650 mm
  • Course: 210 mm
Plus d’infos