SCARA-robot SR-3iA/C



De SR-3iA/C is voorzien van een witte epoxycoating, foodgrade vet en voldoet aan ISO-klasse 5, waardoor hij perfect geschikt is voor toepassingen in cleanrooms en de voedingsindustrie.

Net als de andere FANUC SCARA-robots biedt dit model snelheid en precisie binnen een werkbereik van 360°. De compacte robotvoet en de geïntegreerde voorzieningen minimaliseren het risico op interferentie met randapparatuur.

AANTAL ASSEN

4

WERKBEREIK

400 mm

PAYLOAD

3 kg



Download de brochure

Opvallende kenmerken

Do you need a higher payload?

Discover FANUC SR-6iA/C

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
LEARN MORE