ARC Mate 100iD/8L

Plus grand rayon d'action, soudage rapide et précis

Idéalement adapté au travail dans des cellules robotiques compactes, le ARC Mate 100iD/8L, avec son faible encombrement, peut être installé à l'envers ou en angle pour encore plus de flexibilité. Le robot de soudage à l'arc à bras long comprend un ensemble de flexibles complètement intégré. Pour un acheminement facile et fiable des câbles de capteurs ou de caméras, des conduites d'air et autres équipements, le pack de flexibles est acheminé dans son bras, le poignet et le corps creux du robot.

AXES DU ROBOT

6

RAYON D'ACTION

2032 mm

CHARGE UTILE

8 kg

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Points forts

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot