ARC Mate 120iD

Rapidité, précision et accès maximal

L'ARC Mate 120iD, un robot de soudage polyvalent idéal grâce à sa conception mince et articulée, excelle dans les gabarits de soudage étroits. Il dispose d'un nouveau train d’entraînement pour des vitesses d'axes nettement plus élevées et, grâce à sa grande rigidité, offre une répétabilité de ± 0,02 mm. Pour une flexibilité d'utilisation maximale, il dispose d'une grande enveloppe de travail et peut atteindre très près de sa propre base. En combinant la fiabilité FANUC avec des performances de mouvement supérieures, l'ARC Mate 120iD maximise la productivité et augmente votre rentabilité. Les coûts d'exploitation sont faibles et l'installation est facile.

AXES DU ROBOT

6

RAYON D'ACTION

1831mm

CHARGE UTILE

25kg

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Points forts

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot