Le FANUC M-20iB/25C est recouvert d'une peinture blanche spéciale qui témoigne de sa résistance aux produits de nettoyage et sert aux opérations de lavage quotidien des salles blanches telles qu'on les trouve dans l'industrie médicale, optique, pharmaceutique ou électronique. Ce modèle a été développé à partir de la série M-20iB avec l'objectif de répondre aux exigences normatives (certification IP67) strictes des environnements de ce type, sans faire de compromis sur la rapidité ou la répétabilité. Grâce à sa conception fine et entièrement étanche, ce robot pour salle blanche atteint des niveaux de flexibilité élevés tout en permettant d'effectuer des taches dans des cellules compactes. Ce robot pour salle blanche peut atteindre la classe de salle blanche ISO 5.