La soluzione veloce e ultrasottile per tutti i piccoli lavori di movimentazione

La più veloce della categoria, la serie di robot per movimentazione M-10 offre maggiore produttività e tempi di ciclo ottimizzati per svariate operazioni di prelievo, posizionamento e supervisione della macchina. Con un peso di appena 140 kg, la serie M-10 vanta un carico utile di 16 kg, oltre ad accelerazione e velocità degli assi molto elevate che garantiscono agili movimenti del polso. Il braccio sottile con cavo integrato e il supporto gruppo polso cavo consentono il facile utilizzo anche in aree di lavoro ristrette.

Lo specialista del carico utile leggero

Le velocità degli assi e le accelerazioni superlative rendono il modello FANUC M-10 lo specialista del Pick & Place per carichi utili fino a 16 kg. I cuscinetti sigillati e i motori brushless che non richiedono manutenzione aumentano l'affidabilità per garantire maggiore durata e tempi di fermo minimi.

Caratteristiche principali dei robot industriali M-10

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI