Robot a 6 assi per carichi utili pesanti con elevata rigidità strutturale e un ampio perimetro per la movimentazione di componenti di grandi dimensioni

Il robot serie M-900 a 6 assi offre uno dei carichi utili più elevati sul mercato (tra i 150 e i 700 kg). Progettata per gestire uno o più componenti pesanti e disponibile con estensioni del braccio fino a 3,7 m, la serie M-900 è ideale per quasi tutte le applicazioni. Le diverse opzioni di montaggio rendono questa serie molto versatile e in grado di sfruttare al massimo il perimetro di lavoro.


Presentazione del robot ad elevata rigidità

Il modello M-900iB/280 è il nuovo specialista FANUC per le applicazioni che richiedono la massima rigidità dal robot. Progettato per i processi che mettono molta pressione sull'utensile, questo nuovo specialista della rigidità assicura maggiore precisione sulle applicazioni dove la precisione è essenziale. Scopri tutti i vantaggi della maggiore rigidità.

Caratteristiche principali dei robot industriali M-900

Design affidabile e durevole

Con rotazione J4 direttamente sul polso e un braccio J3 snello per il facile accesso in spazi ristretti, i modelli M-900 sono dotati di alberi di trasmissione per i motori del polso e zone di montaggio dell'attrezzatura sul braccio. Un riduttore all'estremità di J4 mantiene fermo l'intero braccio J3 e l'asse 4 ruota all'estremità del braccio. Oltre all'eccezionale affidabilità, anche la resistenza di questi robot è comprovata quotidianamente nel settore automobilistico.

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI