Robot con polso sottile e ingombro minimo per carichi utili medi

Questa innovativa serie di robot leggeri è stata progettata per le applicazioni di movimentazione con carichi medi da 12 a 70 kg. Caratterizzati da polso sottile, braccio rigido e ingombro ridotto, i robot della serie M-710 sono adatti a una vasta gamma di applicazioni e sono dotati di estensione fino a 3,1 m. Le elevate velocità degli assi rendono questa serie estremamente veloce. Vantano inoltre inerzia e capacità di carico eccellenti e tutti i modelli possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.

Lo specialista degli ambienti difficili

Progettata per garantire velocità estremamente elevate, flessibilità e affidabilità massime in innumerevoli applicazioni, la serie M-710iC offre ripetibilità e prestazioni impareggiabili. Questi modelli sono completamente coperti da protezione IP67, che li rende ideali per l'utilizzo in ambienti difficili. Inoltre, la capacità di estendere il braccio in alto e indietro conferisce a questo robot una delle aree di lavoro più grandi della categoria.

Caratteristiche principali dei robot industriali M-710

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI