DR-3iB/6 STAINLESS

FANUC's first all stainless steel delta robot

The new DR-3iB/6 STAINLESS is FANUC’s first stainless steel delta robot designed to help customers maximise efficiency in picking and packing applications, specifically of food, pharmaceutical and cosmetics products. The robot is rated IP69K, featuring a fully enclosed stainless steel body that is resistant to the chemicals and high pressure/temperatures required in strict wash-down environments typical of food, cosmetics and pharmaceutical industries.

AXIS ROBOT

4

REACH

1200 mm

LOAD CAPACITY

6 kg

Download flyer

Highlights

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS