DR-3iB/6 STAINLESS

FANUC's first all stainless steel delta robot

The new DR-3iB/6 STAINLESS is FANUC’s first stainless steel delta robot designed to help customers maximise efficiency in picking and packing applications, specifically of food, pharmaceutical and cosmetics products. The robot is rated IP69K, featuring a fully enclosed stainless steel body that is resistant to the chemicals and high pressure/temperatures required in strict wash-down environments typical of food, cosmetics and pharmaceutical industries.

AXIS ROBOT

4

REACH

1200 mm

LOAD CAPACITY

6 kg

Download flyer

Highlights

Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC

    • plus convivial
    • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI
    • guides d'installation pour la programmation
    • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité
En savoir plus sur le contrôleur du robot

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

NOUS CONTACTER