SCARA-robot SR-12iA

Hoge payload en kleine voetafdruk

Interne kabels en leidingen geven de robot een net uiterlijk, waardoor obstructies worden geminimaliseerd en de integratie van de FANUC SR-12iA in elke assemblage- of verpakkingslijn wordt vereenvoudigd. Een voetafdruk van 280 x364 mm, een gewicht van 53 kg en een bereik van 900 mm zorgen voor maximale efficiëntie in termen van ruimte en bewegingsbereik.

AANTAL ASSEN

4

WERKBEREIK

900 mm

PAYLOAD

12 kg

DOWNLOAD BROCHURE

Optioneel

De SR-12iA is beschikbaar met witte lak, ingepakte spindelas en IP65-uitvoering. Dit maakt de robot ideaal voor secundaire voedseltoepassingen.

Opvallende kenmerken

Heeft u een lager payload nodig?

Ontdek de FANUC SR-6iA

  • Payload: 6 kg
  • Werkbereik: 650 mm
  • Slag: 210 mm
MEER INFORMATIE