SCARA-robot SR-6iA/C



De FANUC SR-6iA/C is een perfecte keuze voor handling-, picking & placing- en verpakkingstoepassingen met een payload tot 6 kg.

Deze SCARA-robot is voorzien van een witte epoxycoating, foodgrade vet en een ISO-klasse 5 waardoor hij perfect geschikt is voor cleanrooms en de voedingsindustrie. Deze SCARA biedt snelheid en precisie aan binnen een werkbereik van 360°.

AANTAL ASSEN

4

WERKBEREIK

650 mm

PAYLOAD

6 kg



Download de brochure

Opvallende kenmerken

Heeft u een lager payload nodig?

Ontdek de FANUC SR-3iA/C

  • Payload: 3 kg
  • Werkbereik: 400 mm
  • Slag: 200 mm
Meer informatie