SR-3iA/U



The ceiling-mounted, fast and precise FANUC SR-3iA/U robot eliminates the so-called ‘dead zone’ that conventional SCARA robots typically suffer. No space is lost in the center of the work envelope as the entire workspace underneath the arm can be utilised. Furthermore, the design and specification of the SR-3iA/U make it a cost-effective, easy-to-configure alternative to more costly delta robots in a host of assembly, packaging and material handling applications. With a push-down force of 150 N, the robot can fulfil a myriad of ‘pick and place’ material handling and packaging applications thanks to its very high-speed capabilities.

AXIS ROBOT

4

REACH

350 mm

PAYLOAD

3 kg

 

DOWNLOAD FLYER

Highlights

R-30iB Plus controller for SCARA robots

  • compact Cabinet with lightweight design
  • easy integration
  • setup guides for programming
  • supports all available intelligent FANUC functions
LEARN MORE ABOUT THE ROBOT CONTROLLER

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld