SCARA Robot SR-6iA



De FANUC SR-6iA is een geweldige keuze voor assemblage-, pick-en-place-, inspectie- en verpakkingstoepassingen met een payload tot 6 kg. De SR-6iA beschikt over een kleine voetafdruk en biedt snelheid en precisie binnen een werkgebied van 360°. De compacte robotvoet en de geïntegreerde voorzieningen minimaliseren het risico op interferentie met randapparatuur.

ASSEN

4

WERKBEREIK

650 mm

PAYLOAD

6 kg



Download brochure

Opvallende kenmerken

Heeft u een lager payload nodig?

Ontdek de FANUC SR-3iA

  • Payload: 3 kg
  • Werkbereik: 400 mm
  • Slag: 200 mm
Meer informatie