SCARA-robot SR-3iA



Met zijn payload van 3 kg en zijn werkbereik van 400 mm horizontaal en 200 mm verticaal is de FANUC SR-3iA ideaal voor kleinere assemblage-, pick-en-place-, inspectie- en verpakkingstoepassingen. Het werkgebied van 360°, het slanke ontwerp, de zeer compacte voetafdruk en de geïntegreerde voorzieningen minimaliseren het risico op interferentie met randapparatuur.

ASSEN

4

WERKBEREIK

400 mm

PAYLOAD

3 kg



Download brochure

Opvallende kenmerken

Heeft u een hoger payload nodig?

Ontdek de FANUC SR-6iA

  • Payload: 6 kg
  • Werkbereik: 650 mm
  • Slag: 210 mm
Meer informatie