M-900iB/280L

Binomio di rigidità e ampia estensione

Nonostante il braccio lungo, la rigidità intrinseca di questo modello lo rende ideale per operazioni che richiedono livelli più elevati di rigidità dal robot. Già molto versatile grazie ai 6 assi, il braccio di supporto a cinematica parallela lo rende ancora più adatto alla movimentazione precisa di pezzi pesanti, alla pallettizzazione in strati completi e alla saldatura a punti heavy-duty.

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

3103 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

280 kg

Scarica la scheda tecnica

Caratteristiche principali

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro