M-710iC/12L

Robot multiuso per carichi utili piccoli con braccio lungo

Questo nuovo modello a 6 assi con carico utile da piccolo a medio è ideale per tutte le applicazioni che richiedono la movimentazione di carichi utili fino a 12 kg. Con la capacità di carico utile più ridotta della serie M-710, presenta una notevole estensione del braccio lungo (3,1 m), che lo rende la scelta perfetta per applicazioni di sigillatura durante il lavoro negli interni delle automobili o in altre aree difficili da raggiungere.

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

3.123 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

12 kg

Scarica la scheda tecnica

Caratteristiche principali

Perfectly suited for arc welding applications

M-710iC/12L offers a unique hollow wrist and arm on a 3.1 m robot – ideal for welding very large parts.

MORE INFORMATION ABOUT ARC WELDING

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro