M-10iD/12 Food grade



The M-10iD/12 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flanges, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid.

AXIS ROBOT

6

REACH

1441 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

Download Datasheet

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Intelligenz

Lernen Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC kennen.

Komfort

Mehr Komfort mit iPendant touch

Schnittstelle

Lernen Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus Steuerung der neuesten Generation kennen



Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionens sparen Platz nd Geld