M-410iB/700

Leistungspalettierer mit hohlem Handgelenk

FANUC – Hersteller des weltweit ersten reinen Palettierroboters – hat die M-410-Serie als ultimative Lösung für das Palettieren und Handling von Ware konzipiert. Dieser Roboter weist die höchste Nutzlastkapazität der Serie auf. Das hohle Handgelenk hebt nicht nur Lasten bis 700 kg, sondern schützt zudem die innenliegenden Kabel. Der Vorteil: reduzierter Wartungsaufwand.

ROBOTERACHSEN

4

REICHWEITE

3143 mm

TRAGKRAFT

700 kg

Datenblatt herunterladen

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRVision oder die DCS-Sicherheitssoftware (Dual Check Safety) machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Komfort mit dem iPendant Touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC

Schnittstelle

Entdecken Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus-Steuerung

Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen sparen Zeit und Geld