R-2000iC/210WE

Der Leistungsstarke für Waschumgebungen

Bei vielen Waschanwendungen kann dieses robuste und widerstandsfähige Modell selbst rauen Betriebsbedingungen (z.B. Waschen) standhalten. Aufgrund seines mechanischen Designs und der serienmäßigen Schutzart IP67 ist es einsetzbar für feuchte, staubige und unreine Verfahren und zeichnet sich gleichzeitig durch eine Nutzlast von bis zu 210 kg aus.

ACHSENROBOTER

6

REICHWEITE

2450 mm

NUTZLAST

210 kg

DATENBLATT HERUNTERLADEN

Höhepunkte

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Intelligenz

Lernen Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC kennen.

Komfort

Mehr Komfort mit iPendant touch

Schnittstelle

Lernen Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus Steuerung der neuesten Generation kennen



Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionens sparen Platz nd Geld