DR-3iB/6 STAINLESS

FANUC's first all stainless steel delta robot

The new DR-3iB/6 STAINLESS is FANUC’s first stainless steel delta robot designed to help customers maximise efficiency in picking and packing applications, specifically of food, pharmaceutical and cosmetics products. The robot is rated IP69K, featuring a fully enclosed stainless steel body that is resistant to the chemicals and high pressure/temperatures required in strict wash-down environments typical of food, cosmetics and pharmaceutical industries.

AXIS ROBOT

4

REACH

1200 mm

LOAD CAPACITY

6 kg

Download flyer

Highlights

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI