M-800iA/60

Eccezionale precisione del percorso per le applicazioni ad alta precisione

La combinazione esclusiva delle caratteristiche di questo prodotto consente ai produttori di migliorare la qualità del taglio laser, della saldatura o dei processi che richiedono un'elevata precisione. Per i settori automobilistico e aerospaziale, in cui i requisiti di precisione sono sempre più stringenti, M-800iA/60 offre un'accuratezza eccellente senza rallentare il processo di produzione.

ASSI DEL ROBOT

6

SBRACCIO

2040 mm

CAPACITÀ DI CARICO

60 kg

SCARICA IL VOLANTINO

Caratteristiche principali

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento del controllo delle vibrazioni.

Intelligenza

Scopri le funzioni di visualizzazione intelligenti di FANUC

Convenienza

Maggiore convenienza con iPendant touch

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza smart per risparmiare spazio e denaro