FANUC > Robot > Funzione di ricerca dei robot > Saldatura ad arco > ARC Mate 50iD Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Robot Funzione di ricerca dei robot LR MateLR-10 Saldatura ad arco ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Robot collaborativiRobot DELTASCARA RobotsRobot per verniciaturaM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAccessori dei robotPacchetto formativoJ-30iB controller Naviga Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Robot per saldatura ad arco Modello ARC Mate 50 di ultima generazione, questa versione standard a 6 assi robusta e versatile manterrà elevati standard di qualità negli ambienti di lavoro difficili. ROBOT AD ASSI 6 ESTENSIONE 717 mm CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO 7 kg Scarica la scheda tecnica Caratteristiche principali Saldatura di qualità elevata per esigenze di livello limitato Leggero e compatto, questo modello offre una soluzione di semplice integrazione per applicazioni di saldatura che prevedano carico utile non elevato e che non richiedano grande estensione del braccio. Standard IP67 Il robusto design del polso con protezione IP67 offre prestazioni affidabili anche negli ambienti di produzione più difficili. La soluzione perfetta per ambienti umidi e polverosi: resistente al lavaggio a pressione. Alto rendimento La soluzione ideale per le applicazioni di saldatura in cui lo spazio è prezioso e l'alto rendimento è fondamentale. Controller R-30iB PLUS per robot FANUC aspetto più flessibile migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI guide di configurazione per la programmazione memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività Scopri di più sul controller per robot Possibilità infinite Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni. Praticità Maggiore praticità con iPendant touch Intelligenza Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC Interfaccia Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus Movimenti Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti Sicurezza Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro Accessori dei robot Possibilità infinite Carico utile di 7 kg, il migliore della categoria Ripetibilità di ± 0,018 mm, la migliore della categoria Protezione IP69K opzionale La protezione IP69K opzionale innalza le specifiche del robot e lo rendono in grado di supportare la pulizia a vapore ad alta pressione. Trova il controllore adatto alle tue esigenze Grazie alla disponibilità di svariati formati per i potenti controllori robot, è possibile scegliere facilmente quello più adatto alle singole esigenze.
Saldatura di qualità elevata per esigenze di livello limitato Leggero e compatto, questo modello offre una soluzione di semplice integrazione per applicazioni di saldatura che prevedano carico utile non elevato e che non richiedano grande estensione del braccio.
Standard IP67 Il robusto design del polso con protezione IP67 offre prestazioni affidabili anche negli ambienti di produzione più difficili. La soluzione perfetta per ambienti umidi e polverosi: resistente al lavaggio a pressione.
Alto rendimento La soluzione ideale per le applicazioni di saldatura in cui lo spazio è prezioso e l'alto rendimento è fondamentale.
Carico utile di 7 kg, il migliore della categoria Ripetibilità di ± 0,018 mm, la migliore della categoria
Protezione IP69K opzionale La protezione IP69K opzionale innalza le specifiche del robot e lo rendono in grado di supportare la pulizia a vapore ad alta pressione.
Trova il controllore adatto alle tue esigenze Grazie alla disponibilità di svariati formati per i potenti controllori robot, è possibile scegliere facilmente quello più adatto alle singole esigenze.