M-900iB/280

Größere Struktursteifigkeit für höchste Präzision

Der M-900iB/280 basiert auf dem äußerst leistungsfähigen M-900iB/360. Um zusätzliche Struktursteifigkeit zu erzielen, wurde jedoch der J3-Arm überarbeitet. Der Roboter erfüllt die Steifigkeitsanforderungen der ISO 9283 und weist eine sehr hohe statische Nachgiebigkeit auf. Dadurch eignet er sich ideal für Aufgaben, bei denen ein hoher Druck auf das Werkzeug einwirkt und höchste Präzision maßgeblich ist.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

2655 mm

TRAGKRAFT

280 kg

Datenblatt herunterladen


Höhepunkte

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRVision oder die DCS-Sicherheitssoftware (Dual Check Safety) machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Komfort mit dem iPendant Touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC

Schnittstelle

Entdecken Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus-Steuerung

Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen sparen Zeit und Geld