M-710iD/50M

Robot multifunzione ad ampio raggio

Il robot a sei assi M-710iD/50M, con una capacità di carico utile di 50 kg e il suo unico braccio J2 curvo, è progettato per ridurre le interferenze e i rischi di collisione. Questo modello conserva il collaudato design dell'M-710, ottimizzato per l'efficienza in termini di peso e carico utile. Migliorato grazie a una maggiore capacità di carico e convenienza, il suo design completamente chiuso offre un'ottima protezione da acqua e polvere, proteggendo componenti critici come riduttori e cavi, rendendolo una scelta versatile e affidabile per varie applicazioni industriali.

ASSI ROBOT

6

SBRACCIO

2606mm

CAPACITÀ DI CARICO

50kg

SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Highlights

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro