M-710iC/20M

Il robot multiuso compatto

Il robot M-710iC/20M è caratterizzata da polso snello, braccio rigido e minimo ingombro a terra. È stato progettato specificamente per lavorare in spazi ristretti ed è particolarmente adatto per le operazioni che richiedono saldatura ad arco, manipolazione materiale e applicazione di sigillante. L'estensione del braccio di 2.582 mm è simile a quella del modello M-710iC/45M. Le velocità degli assi J4 e J6, tuttavia, sono molto più elevate.

 

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE DEL BRACCIO

2.582 mm

CAPACITÀ DI CARICO

20 kg

Scarica la scheda tecnica

Caratteristiche principali

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro