SR-3iA/U



The ceiling-mounted, fast and precise FANUC SR-3iA/U robot eliminates the so-called ‘dead zone’ that conventional SCARA robots typically suffer. No space is lost in the center of the work envelope as the entire workspace underneath the arm can be utilised. Furthermore, the design and specification of the SR-3iA/U make it a cost-effective, easy-to-configure alternative to more costly delta robots in a host of assembly, packaging and material handling applications. With a push-down force of 150 N, the robot can fulfil a myriad of ‘pick and place’ material handling and packaging applications thanks to its very high-speed capabilities.

AXIS ROBOT

4

REACH

350 mm

PAYLOAD

3 kg

 

DOWNLOAD FLYER

Highlights

R-30iB Plus controller for SCARA robots

  • compact Cabinet with lightweight design
  • easy integration
  • setup guides for programming
  • supports all available intelligent FANUC functions
LEARN MORE ABOUT THE ROBOT CONTROLLER

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro