M-2000iA/1700L

Scopri il robot con ampia estensione del braccio più robusto al mondo

Con una capacità di carico di 1,7 tonnellate e una corsa di 6,2 metri, garantisce massima flessibilità per operazioni che coinvolgono oggetti pesanti e di notevoli dimensioni. In grado di sollevare e posizionare senza sforzo un'intera carrozzeria di automobile nell'ampia area di lavoro in cui può operare, questo robot è stato progettato per migliorare il flusso di lavoro, aumentare l'efficienza e ridurre i costi.

ASSE ROBOT

6

ESTENSIONE DEL BRACCIO

4683 mm

CAPACITÀ DI CARICO

1700 kg


Scarica la scheda tecnica

Caratteristiche principali

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro