M-2000iA/2300

Il sollevatore di maggiori dimensioni in assoluto

Con una capacità di carico utile pari a 2,3 tonnellate, il sollevatore M-2000iA/2300 è il più grande della gamma. Particolarmente adatta ad applicazioni di manipolazione di materiale pesante che richiedono un polso ancora più robusto, questa macchina solleva e posiziona con facilità un'automobile completa o carica pezzi fusi ingombranti sulle apparecchiature.

ASSE ROBOT

6

ESTENSIONE DEL BRACCIO

3734 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

2300 kg


Scarica la scheda tecnica

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento per il controllo delle vibrazioni.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni della visione intelligente FANUC

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro