R-2000iC/125L

Robot versatile con braccio lungo

Questo modello aggiunge notevole estensione supplementare alle alte prestazioni e alle elevate capacità di carico offerte da questa serie di robot di livello mondiale. Dotato di 6 assi per la massima flessibilità, è in grado di movimentare carichi utili pesanti in modo preciso all'interno di un ampio perimetro di lavoro. Ciò lo rende la scelta giusta per le applicazioni con carichi utili elevati che richiedono eccellente ripetibilità. 

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

3100 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

125 kg

Scarica la scheda tecnica

Caratteristiche principali

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot