R-2000iC/210WE

The high performer for washing environments

For a variety of washing applications, this strong and robust robot model will be able to withstand the harsh operating (e.g. washing) environments. Thanks to its mechanical design and IP67 protection as a standard, it is resistant to wet, dusty or dirty tasks, while being capable of lifting heavy weights up to 210kg.

AXIS ROBOT

6

REACH

2450 mm

LOAD CAPACITY

210 kg

Download Datasheet

Caratteristiche principali

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • migliore interfaccia utente con il nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • memoria più ampia (DRAM 1 GB A PARTIRE DA 256 MB) per una maggiore produttività
Scopri di più sul controller per robot

Possibilità infinite

Ottieni il massimo dai tuoi robot industriali grazie agli accessori personalizzati di FANUC e alle opzioni software come ad esempio SpotTool, iRVision or Dual Check Safety (DCS). Rendi il tuo robot ancora più smart e in grado di migliorare la produttività grazie all'esclusivo apprendimento del controllo delle vibrazioni.

Intelligenza

Scopri le funzioni di visualizzazione intelligenti di FANUC

Convenienza

Maggiore convenienza con iPendant touch

Interfaccia

Scopri la tecnologia di nuova generazione con il controller FANUC R-30iB Plus

Movimenti

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicata all'ottimizzazione dei movimenti

Sicurezza

Funzioni di sicurezza smart per risparmiare spazio e denaro