Navigation zeigen

ARS srl

Flexibler Teilezuführer, kompatibel mit allen FANUC Robotern

Aufgabe
Angebot und Förderung von möglichst schlanken, flexiblen und modularen Lösungen für den Elektronik-, Automobil-, Kosmetik-, Medizin- und Lebensmittelmarkt. Für eine Nutzung, die über den Lebenszyklus des Produkts hinausgeht, wie z. B. die FlexiBowl®: ein innovativer, flexibler Zuführer.

Lösung
Die Lösung ist FlexiBowl®, ein flexibler Teilezuführer, der mit jedem FANUC Roboter und dessen Bildverarbeitungssystemen kompatibel ist. Die FlexiBowl®-Lösung ist äußerst vielseitig und kann Teile mit beliebiger Geometrie, Oberfläche und Material zuführen.

Ergebnis
ARS ist bekannt für innovative Lösungen dank eines Teams von Fachleuten, deren Erfahrung von der Robotik über die industrielle Bildverarbeitung bis hin zur zerstörungsfreien Röntgentechnik reicht. Der Vorteil von FlexiBowl® liegt in der gleichzeitigen Leistung von Trichter (Abwurf), Zuführer (Separieren) und Roboter (Entnahme). Bei der Durchführung von Anwendungsstudien war FANUC stets äußerst hilfreich und hat so die Zeit und die notwendigen Ressourcen für die Prüfung der Durchführbarkeit eines möglichen Projekts reduziert.

Von Bruderer verwendete FANUC Produkte

Das italienische Unternehmen ARS ist ein weltweiter Anbieter von flexiblen Automatisierungssystemen mit Sitz in Arezzo, Italien. Es ist bekannt für innovative Lösungen dank eines Teams von Fachleuten, deren Erfahrung von der Robotik über die industrielle Bildverarbeitung bis hin zur zerstörungsfreien Röntgentechnik reicht.

Im Laufe der Jahre hat ARS bedeutende Erfahrungen in der Lieferung von industriellen Automatisierungstechnologien für den Montageprozess, die Materialhandhabung, die Verpackung und die Qualitätskontrolle gesammelt. Die Technologien von ARS werden in vielen wichtigen Branchen eingesetzt: Elektronik, Automobil, Kosmetik, Medizin und Lebensmittel.

Sie fördern möglichst schlanke, flexible und modulare Lösungen. Für eine Nutzung, die über den Lebenszyklus des Produkts hinausgeht, wie z. B. die FlexiBowl®: ein innovativer, flexibler Zuführer. Ziel ist es, maßgeschneiderte, technologisch fortschrittliche und flexible Lösungen anzubieten, die den aktuellen und zukünftigen Bedarf auf einfache und schnelle Weise decken und dabei stets hochwertige Leistungen und Effizienz gewährleisten.

Gemeinsam mit ihren Kunden arbeiten sie an der Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, indem sie Ineffizienzen und Leerlaufzeiten reduzieren und die Produktqualität steigern. Bei der Durchführung von Anwendungsstudien war FANUC stets äußerst hilfreich und hat so die Zeit und die notwendigen Ressourcen für die Prüfung der Durchführbarkeit eines möglichen Projekts reduziert. Sie unterstützen die meisten Kommunikationsprotokolle, lassen sich leicht in alle Anlagen integrieren und erfüllen alle Anforderungen, die an sie gestellt werden.

FlexiBowl® ist ein flexibler Teilezuführer, der mit jedem FANUC Roboter und dessen Bildverarbeitungssystemen kompatibel ist. Eine einzige FlexiBowl® kann ganze Teilefamilien mit einem Durchmesser von 1-250 mm und einem Gewicht von 1-250 g handhaben und ersetzt damit einen kompletten Satz von Wendelvibratoren. Die Lösung ist äußerst vielseitig und kann Teile mit beliebiger Geometrie, Oberfläche und Material zuführen. Ohne die Notwendigkeit spezieller Werkzeuge und dank der benutzerfreundlichen und intuitiven Programmierung ist ein schneller und mehrfacher Produktwechsel innerhalb der gleichen Arbeitsschicht möglich. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Kosmetikindustrie über die Automobilbranche bis hin zur Medizin, elektrischen Komponenten und vielem mehr. Die Vorteile liegen in der gleichzeitigen Leistung von Trichter (Abwurf), Zuführer (Separieren) und Roboter (Entnahme).            

Es fällt in die Kategorie des CIRCULAR SYSTEMS, bei dem Abwurf, Separieren und Entnahme gleichzeitig und auf speziellen und unabhängigen Sektoren der Scheibe erfolgen. Auf diese Weise wird die Zufuhrrate erheblich verbessert.

Von besonderem Interesse ist außerdem, dass die FlexiBowl® große und schwere Teile mit einer maximalen Nutzlast von 7 kg bewältigen kann. FlexiBowl® kann auf verschiedene Arten gesteuert werden und diese werden von FANUC unterstützt:  I/O-Eingänge und digitale Ausgänge, TCP-Socket, Ethernet IP.

Bei dieser Lösung werden überwiegend die FANUC-Robotermodellen M-1iA und M-2iA, dem LR Mate 200iD, dem SCARA SR-3iA und SR-6iA eingesetzt. Häufig wird auch das iRVision-System eingesetzt. Dies ist auf die Zuverlässigkeit von FANUC, die Offenheit für die Markteinführung, den effizienten technischen Support sowie die erstklassige Leistung zurückzuführen.

FANUC ermöglicht ARS die Entwicklung kundenspezifischer Schnittstellen für eine einfachere und reibungslosere Geräteintegration und Programmierung. Insbesondere hat ARS ein Plug-in entwickelt, das es ermöglicht, eine Datenbank zu erstellen, ohne jedes Mal Zeilen von Code schreiben zu müssen. Aufgrund der großen Flexibilität bei der Parametrierung bewältigt das System jede Anwendungsanforderung.

FANUC Roboter, insbesondere der anthropomorphe LR Mate 200iD und die SCARA-Roboter SR-3iA und SR-6iA, sind in der Lage, die zwingenden Produktionsanforderungen zu erfüllen, die bei ARS-Anwendungen häufig auftreten.

Dank der hohen Kompatibilität mit FANUC Robotern und Bildverarbeitungssystemen können sie die Kreislaufverfolgung nutzen, die eine kontinuierliche Zuführung und den Einsatz des Zuführers in Hochleistungsanwendungen ermöglicht.

FlexiBowl® ist weltweit integriert; durch den Einsatz von FANUC Robotern kann ARS seinen Kunden einen extrem schnellen und weit verbreiteten Software- und Hardware-Support garantieren.