Navigation zeigen

Aufgabe:

Bei der J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, Hersteller von CNC-Werkzeugschleifmaschinen wurde ein Automationsspezialist benötigt, um getrennte CNC-Technik und Robotik von einer gemeinsamen Plattform zu steuern. Weiter Bedingungen war weltweiter Support über die gesamte Nutzungsdauer der Maschinen.

 

Lösung:

Der gute Ruf, die haltbaren Produkte und das weltweite Servicenetz von FANUC waren für SCHNEEBERGER ausschlaggebend. Hier der Lieferumfang: CNC der 31i-B Serie, Industrie-PC PANEL iH Pro, Roboter SCARA SR-12iA und LR Mate 200iD, Linearmotoren und Drehmomentantriebe. Die serielle Kommunikation zwischen Roboter und CNC wird von FANUC I/O Linki unterstützt.

 

Ergebnis:

Die gemeinsame Steuerplattform für CNC und Roboter optimiert den Einsatz der präzisen Schleifmaschinen von SCHNEEBERGER samt einfachem Datenaustausch über den Industrie-PC. Auch wurde Präzision und Qualität des Werkzeugschliffs durch die FANUC-Motoren deutlich verbessert. Letztes Jahr wurde das FANUC 31i-B CNC mit noch mehr Diagnosefunktionen übernommen.

Über J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Das Familienunternehmen SCHNEEBERGER ist in Roggwil ansässig, 40 km westlich von Zürich (Schweiz) und auf präzise Werkzeugschleifmaschinen spezialisiert. Es wurde 1923 gegründet, hat rund 180 Angestellte weltweit und Kunden in praktische allen Industrienationen. Support wird durch das enge Servicenetz von SCHNEEBERGER für verschiedenste Branchen geleistet, darunter Fahrzeugtechnik, Luft-/Raumfahrt und Energie.

"»Unsere präzisen CNC-Schleifmaschinen müssen viele wichtige Kriterien erfüllen«, so Hartmut Rühl, Leiter Softwareentwicklung bei SCHNEEBERGER. »Hartes Material von Schneidwerkzeugen wie Karbid, Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) und Keramik müssen verarbeitet werden. Außerdem ist Präzision im Mikronbereich und optimale Oberflächengüte erforderlich.«

Bei SCHNEEBERGER begann man vor rund 30 Jahren, nach Steuerungstechnik zu suchen, die hochflexibel, präzise und dynamisch ist und simultan fünf Achsen interpolieren kann. Auch eine leicht bedienbare Benutzeroberfläche war wichtig.

»Weltweite Verfügbarkeit war eine Voraussetzung, denn unsere Maschinen werden global exportiert«, so Rühl weiter. »Der sehr gute Ruf und die äußerst haltbaren und zuverlässigen Produkte von FANUC waren für uns ausschlaggebend. Dank ihres weltweiten Kundenservice wussten wir außerdem, dass Ersatzteile jederzeit und überall verfügbar sein würden.«

Die Lösung von SCHNEEBERGER basiert aktuell auf: 31i-B CNC mit Industrie-PC PANEL iH Pro, beides von FANUC. Die Kommunikation zwischen CNC und FANUC Robotern läuft dank FANUC I/O Linki über eine einzige Steuerungsplattform.

»Die Konnektion zwischen Roboter und CNC ist ein großer Vorteil«, so Antonio Grasso, Leiter Elektronikentwicklung bei SCHEEBERGER. »Denn Anwender haben zwei komplett verschiedene Systeme auf einer Steuerung. Außerdem sind die Maschinen noch zuverlässiger, seit wir das neue 31-iB CNC übernommen haben, das bessere Diagnosefunktionen hat.«

Der Einsatz von Linearmotoren und Drehzahlantrieben von FANUC seit 2000 sind noch ein Vorteil für SCHNEEBERGER. Denn die kurzen, schnell oszillierenden Bewegungen der SCHNEEBERGER Schleifmaschinen werden damit unterstützt. Grasso: »Die Qualität und Präzision des Werkzeugschliffs wurde dadurch klar verbessert.« Bei SCHNEEBERGER werden fast nur noch Roboter, CNCs und Motoren von FANUC eingesetzt. »FANUC ist seit Jahren ein sehr zuverlässiger und kompetenter Partner für uns«, so Rühl.