Navigation zeigen

Aufgabe:

 

Kleine und mittlere Unternehmen sind auf der Suche nach vielseitigen Automatisierungslösungen, die problemlos an verschiedene Produktionsanwendungen angepasst werden können, einfach zu handhaben sind und ohne zusätzliche Investitionen in Schutzvorrichtungen mit dem Bedienpersonal zusammenarbeiten.

 

Lösung:

 

Der neue MCR (Mobile Collaborative Robot) von Desmasa ist eine Mehrzweckeinheit, die für die Zusammenarbeit mit dem Bedienpersonal in einer Vielzahl von Produktionsanwendungen entwickelt wurde.

 

Ergebnis:

 

Desmasa setzt auf Zuverlässigkeit und Erfahrung und verwendet in seinem neuen Modell zwei Versionen des kollaborierenden Roboters CRX von FANUC (CRX-10iA und CRX-10iA/L).


Von Bruderer verwendete FANUC Produkte

Das MCR-Modell eignet sich für eine Vielzahl von Produktionsanwendungen und ist mit zwei Modellen des FANUC CRX erhältlich: dem CRX-10iA mit einer Reichweite von 1249 mm und dem CRX-10iA/L, der eine Reichweite von 1418 mm hat. Die Traglast beider Roboter beträgt 10 kg, was ihre Vielseitigkeit bei verschiedenen Aufgaben in der Fabrik gewährleistet.

 

Der MCR eignet sich perfekt für repetitive Arbeiten und ermöglicht es dem Bediener, sich auf komplexere Vorgänge zu konzentrieren. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Investition für die Kunden schnell bezahlt macht, da die Flexibilität jeder Einheit ihre Eignung für eine Vielzahl unterschiedlicher industrieller Anwendungen gewährleistet.

 

Die kollaborierende Robotereinheit MCR von Desmasa ist ideal für: 

  • Palettierung und Entpalettierung (Kartons, Säcke, Trays, etc.)
  • End-of-Line-Systeme
  • Beschickung von CNC-Maschinen
  • Be- und Entladen
  • Automatisierte Qualitätskontrolle
  • Verpacken und Palettieren
  • Bedienen von Montagelinien
  • Pick-and-Place-Maschinen
  • Laborarbeiten
  • Automatische Kontrollsysteme
  • Überwachung von Maschinen

HAUPTMERKMALE DER MCR

 

Zu den wichtigsten Merkmalen der MCR-Modelle von Desmasa gehören:

 

  1. Leichter Transport und Mobilität in der Produktionsstätte.
  2. Einfache Positionierung am Arbeitsplatz.
  3. Sofortige Inbetriebnahme.
  4. Klare, intuitive und anpassbare Bedienung. Software/Schnittstelle angepasst an jede Anwendung.
  5. 100 % kollaborierend. Diese Roboter sind dank ihrer Bewegungssensoren absolut sicher für die Bediener, da jede Störung zum sofortigen Anhalten des Roboters führt.
  6. Einfache Installation auf engstem Raum. Der MCR benötigt 60 % weniger Platz als ein herkömmlicher Roboter, was besonders für Unternehmen wichtig ist, die kleine Produktionsanlagen optimieren wollen.
  7. CE-Zertifizierung für alle Modelle.

KONFIGURIERBAR DURCH VERSCHIEDENE PERIPHERIEGERÄTE

 

Desmasa gewährleistet die Konfigurationsmöglichkeit des MCR mittels verschiedener Peripheriegeräte für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Diese Optionen umfassen:

 

  • HOCHGESCHWINDIGKEITSMODUS: Der Roboter arbeitet mit industrieller Geschwindigkeit und verlangsamt auf kollaborative Geschwindigkeit, wenn er einen Bediener innerhalb der Sicherheitszone erkennt.
  • AGV (automatisierte Transportfahrzeuge): Ausgestattet mit automatisierter Ausrüstung. Dank des AGV kann sich der Roboter ohne einen Bediener fortbewegen.  Der MCR bewegt sich von einem Punkt zum anderen, während er gleichzeitig das Umfeld wahrnimmt, Hindernisse erkennt und nach alternativen Wegen sucht.
  • BILDVERARBEITUNGSSYSTEM: Mit Hilfe des Bildverarbeitungssystems kann der Roboter komplexe Anwendungen, wie z. B. die Auswahl loser Teile, durchführen.
  • Der MCR von Desmasa und der dazugehörige FANUC Roboter können alle Anforderungen von Produktionsanlagen mit einer einzigen Einheit erfüllen. Die Lösung ist perfekt für Unternehmen jeder Größe, die ihre Fertigungsprozesse automatisieren möchten. Auch eine vollständige kundenspezifische Anpassung ist möglich.

 

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ oder kontaktieren Sie info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.

 

PDF herunterladen