Družba Roth Technik je za Bruderer zasnovala rešitev, ki uporablja šestosnega in izjemno zmogljivega robota M-900iB/360E, ker delo robota vključuje rokovanje z obdelovanci, težkimi vse do 200 kg. S 360-kg zmogljivostjo M-900iB to zanesljivo prenese, hkrati pa zagotavlja dodatno okno zmogljivosti za še večjo obremenitev, če bi se pojavila potreba. Robot ponuja možnost montaže na tla in strop, zato je idealen za namestitev na tirnico sedme osi, ki jo je po meri izdelalo podjetje Roth Technik.
Uporaba zgornje tirnice je povečala dostopnost obdelovalnih postaj, kar je bil zastavljen cilj za podjetje Bruderer. Tirnica ohranja robota stran od tal in ga ne ovira. Prilagodljivih 6 osi omogoča robotu, da popolnoma samodejno sega navzdol do obdelovalnih centrov, vstavlja obdelovance in odstranjuje končne dele.
Roger Müller, vodja strojne obdelave pri podjetju Bruderer, opisuje težave pri tej posebni nalogi avtomatizacije.
![](/~/media/corporate/customer-cases/bruderer/bruderer_pics_3_400x400.png?h=250&w=250&la=sl)
Izziv je bil, da nismo imeli jasno definiranih zunanjih obrisov, saj obdelujemo predvsem ulite in kovane obdelovance. Poleg tega pa delamo z majhnimi serijami in veliko težo - do 200 kg na posamezen kos. Ta rešitev za avtomatizacijo je namenjena dvema stružno-rezkalnima centroma in mora ostati čim bolj dostopna, da bodo delovna mesta za zaposlene čimbolj privlačna. V družbi Roth Technik smo našli integratorja, ki je te izzive odlično obvladal.
Markus Roth, izvršni direktor podjetja Roth Technik, je komentiral izvedeno rešitev
Robote FANUC uporabljamo že leta, saj nam, kot integratorju, ponujajo najboljše možnosti v smislu kinematike, nosilnosti, varnostnih možnosti z DCS in možnosti neposredne integracije osi. V tem sistemu smo popolnoma avtomatizirali strojno oskrbo dveh zelo velikih stružno-rezkalnih centrov v obliki rokovanja z deli. To smo dosegli z robotom FANUC M-900iB/360E z nosilnostjo 360 kg.
Robot je nameščen na lastno razvito in izdelano 7. os, robotsko tirnico, dolgo 18 metrov. Nadzor varnega delovnega prostora, imenovan DCS (Dual Check Safety), omogoča varno delovanje.
V družbi Bruderer so zelo zadovoljni z rezultati, Roger Müller pa komentira:
Ta rešitev za avtomatizacijo nam prinaša naslednje prednosti: Prihranimo 5 ur časa na dan na vsakem stroju, obratujemo pa lahko brez osebja čez noč in konec tedna, zaposleni pa imajo vire proste za bolj razburljive dejavnosti. Poleg tega se lahko odzovemo na nihanja v izkoristku zmogljivosti.