Začnite z iskanjem

Vodilno nemško podjetje za strojno obdelavo GROB je krmilja CNC 30i-B družbe FANUC uvedlo kot del standardne opreme

Naloga:
Optimizirati njihov nabor svetovno priznanih centrov za strojno obdelavo z vrhunskim krmiljenjem CNC družbe FANUC.

Rešitev:
Integracija zmogljivega krmilja FANUC CNC 30i-B v preverjene in preizkušene centre za strojno obdelavo serije G. Podjetje GROB je tako s svojo najnovejšo ponudbo izdelkov postavilo nov mejnik. S prepričljivimi možnostmi tehnologije CNC družbe FANUC lahko centri za strojno obdelavo družbe GROB obratujejo z optimalnim izkoristkom.

Rezultat:
Povečana učinkovitost z novim naborom možnosti CNC.


Preprosta univerzalna strojna obdelava

Univerzalni centri strojne obdelave za ves svet

Serija G družbe GROB je na voljo tudi z vrhunskim krmiljem FANUC CNC serije 30i-B

Dejstvo je, da družba GROB že leta deluje na globalnem trgu poslovanja s sistemi v avtomobilski industriji. V tem času si je to podjetje s sedežem v Mindelheimu v Nemčiji prizadevalo osvojiti svetovni trg s svojimi univerzalnimi centri za strojno obdelavo: v kitajskem proizvodnem obratu v Dalianu nastajajo azijske različice izjemno uspešnih modelov G350 in G550. Poleg tega GROB te univerzalne centre za strojno obdelavo opremlja tudi s krmilji FANUC.

Ime GROB pomeni zmogljivost in zanesljivost. To velja tudi za 5-osne univerzalne centre za strojno obdelavo, ki so bili javnosti prvič predstavljeni na sejmu EMO 2007. Ta serija se nenehno razvija: Eno leto po predstavitvi modela G350 je proizvajalec trgu že predstavil izboljšani model G550, ki sta mu sledila popolnoma brezhidravlični center za strojno obdelavo ter 5-osni univerzalni center za strojno obdelavo G550T s struženjem in rezkanjem. Na sejmu EMO 2012 je model G750 »postavil piko na i« v vrhunski ponudbi univerzalnih strojev podjetja. Poleg tega podjetje še naprej širi svoje mednarodno prodajno omrežje, za katerega so potrebni drugačni stiki kot za poslovanje s sistemi. Pri tem je ključnega pomena Azija. Obstoječim storitvenim in prodajnim lokacijam družbe GROB v Pekingu in Šanghaju se je junija 2012 pridružil proizvodni obrat v Dalianu, v katerem se poleg drugih izdelkov proizvajajo tudi azijske različice univerzalnih strojev.

"The reliability of the FANUC CNC and drives, touted repeatedly by customers, made it easy to decide in favour of this partner."
(Alexander Attenberger)

Vzporedno z odločitvijo za izdelavo strojev GA v Dalianu se je podjetje odločilo ponuditi univerzalne stroje z novimi krmilji FANUC. Da ne pride do nesporazuma, Alexander Attenberger, vodja mednarodnega oddelka za univerzalne stroje, hitro opozori, da to sodelovanje ni omejeno na azijske stroje: »Z družbo FANUC sodelujemo od leta 2000. V preteklosti je naše delo vključevalo predvsem poslovanje s sistemi. Sedaj pa smo partnerstvo nadalje razširili na univerzalne centre strojne obdelave. To pomeni, da so vsi stroji serije G na voljo s krmiljem FANUC CNC. Seveda vemo, da je družba FANUC močno prisotna na azijskem trgu, zato pričakujemo enakovreden sprejem pri tamkajšnjih strankah, toda tudi v Evropi smo imeli v preteklosti veliko zahtev po centrih za strojno obdelavo s krmilji FANUC, zlasti od pogodbenih proizvajalcev.

GROB se je na te zahteve odzval na sejmu EMO 2013 s predstavitvijo stroja G350 s krmiljem FANUC CNC serije 30i-B. Podjetje je vrhunsko krmilje FANUC izbralo iz dobrega razloga: pri zadnjem projektu v avtomobilski industriji je imelo podjetje GROB najboljše izkušnje s tem krmiljem. Zato se je vodstvo odločilo, da bo ta krmilja najbolj zmogljivega razreda uporabilo v univerzalnih centrih za strojno obdelavo. Alexander Attenberger pravi: »Gremo do absolutne meje pri popolnem razponu mehanskih funkcij, zato je logično, da bomo izbrali tudi najboljše krmilje pri enem dobavitelju. To je pravzaprav vmesnik, ki zagotavlja, da bo storilnost stroja v celoti omogočena. Krmilje FANUC CNC 30i-B ponuja vse možnosti za to, vključno z izbiro popolnega 6-osnega programiranja v eni ukazni liniji NC, kar je funkcija, ki jo zagotovo želimo ponuditi svojim strankam. Poleg tega smo se zaradi zanesljivosti sistemov CNC in pogonov FANUC, ki jo stranke nenehno izpostavljajo, brez pomislekov odločili za sodelovanje s tem podjetjem.«