Začnite z iskanjem

Cilj:
Tržišču z optičnimi izdelki in vsem podjetjem, ki izvajajo lasersko obdelavo na majhnih, visokokakovostnih serijah, stroj, ki bo natančen, zanesljiv, »lahek« in ki znižuje obratovalne stroške. 

Rešitev:
Pri podjetju Applyca so ustvarili CUBE, otok za lasersko rezanje z vlakni z modularno arhitekturo in kompaktno strukturo (2500 mm na vsaki strani), opremljen z laserskim virom in nadzorom FANUC.

Rezultat:
CUBE je stroj, primeren za različne uporabe in potrebe, ki je usmerjen k pozornosti do ohranjanja visoke ravni konkurenčnosti, brez potrebe po previsokih investicijah, oz. ki ne zaseda vitalnega prostora v delavnici.  Prisotnost rešitev FANUC je jamstvo za zanesljivost in podjetju Applyca tudi ponuja nove poslovne priložnosti v tujini.

PRENOS DATOTEKE PDF

Izdelki FANUC, uporabljeni pri tej aplikaciji Bruderer

Vsestranski in kompaktni izvor za vse načine rezanja z laserskimi vlakni

Applyca SRL

Strateško postavljeno v srce industrijskega severovzhoda je Applyca sistemski integrator, ki ponuja aplikativno programsko opremo na ključ in izdelke za mnogovrstne potrebe, saj imajo na področju že več kot 25 let izkušenj. 
 
Applyca je tudi podjetje, ki ve kako izstopati iz konkurence - dejansko je na sejmu EMO 2015 predstavila »Pianista Roba«, dva robota LR Mate 200iD z aluminijastimi »rokami«, ki sta bila programirana za igranje glasbe. Ena od skladb, ki sta jo zaigrala, je italijanska državna himna, Mameli’s Hymn.

»Programiranje robota je značilno znanje vseh integratorjev, a vedno je nekaj, kar naredi razliko,« pojasnjuje Alfonso Sciarrabone, vodja prodaje v družbi Applyca. »V našem primeru gre za konkretne izkušnje, združene z visoko zmogljivostjo za personalizacijo«.

Applyca je nedavno razvila CUBE, izjemno natančni stroj za lasersko rezanje z vlakni, ki kraljuje v svoji kategoriji z natančnostjo, učinkovitostjo, zanesljivostjo in nizkimi obratovalnimi stroški. »Laser z vlakni je zelo prilagodljiv, obvladljiv in zmore učinkovito izvajati različne tipe obdelav, kot so rezanje in označevanje, ter ponuja popolnost in intenzivnost, ki sicer manjkata laserjem s CO2«.

CUBE je opremljen s številčnim krmilnikom serije 30i-LB in 2 kW laserskim sistemom FANUC, možno pa ga je dopolniti tudi z integriranim servisnim robotom FANUC R-2000iC/ 125L.


Stroj za lasersko rezanje, ki je manjkal

CUBE je bil prvič predstavljen na SamuMetal 2018 in predstavlja najbolj edinstveni stroj za lasersko rezanje z vlakni svoje vrste. Je majhen, samo 2500 x 2500 x 2500 mm. V trenutnem laserskem svetu, kjer prevladujejo zelo veliki in okorni stroji, CUBE meri na tisti del tržišča, kjer bi radi izvajali lasersko obdelavo, a v delavnici nimajo na voljo veliko prostora oz. imajo tam posebej kompleksne zahteve, zato je to ključno pri potencialni investiciji. Poleg tega ga je zaradi njegove velikosti možno prevažati v standardnih zabojnikih, velikih 20 oz. 40 čevljev, kar je občudovanja vredna lastnost za upravljanje s prevozom, kar tudi odpira nove priložnosti in vidike za podjetje Applyca, vključno s tujino.

Ob najsodobnejši letalski tehnologiji je CUBE izdelan iz aluminija, je zelo lahke strukture (6000 kg), kar zagotavlja dinamiko in hitrost pri izvajanju.  

Sestav krmilnega in laserskega sistema FANUC zagotavlja popolno zanesljivost rešitev japonskega podjetja, združeno s prednostmi pravočasne in izurjene globalne pomoči. »Ne smemo pozabiti, da ime kot je FANUC, za majhno podjetje, kot je naše, odpira vrata, ki bi bila sicer redko dostopna, še posebej v tujini,«, poudarja Sciarrabone iz družbe Applyca.

Še ena posebnost stroja CUBE je to, da gre za modularni laserski stroj; z drugimi besedami, z jedrom stroja je mogoče kombinirati ad hoc module in stroj tako povečati glede na konfiguracijo, ki jo želi kupec. Očitna prednost je, da tržišču ponuja »lahko« in ne preveliko napravo, ki je dovolj vsestranska, da raste s posebnimi zahtevami projekta.

Z moduli lahko nato upravljajo samodejni nalagalni sistemi ali robotske celice, ki lahko ločijo končani izdelek od odpada.

»Nekatere izmed naših strank izdelujejo prehode čez avtoceste ali mostove in morajo rezati tudi do 30 ali 40 metrov dolge kose.« Po drugi strani pa nekatere druge stranke izdelujejo rezila za žage za les. S strojem CUBE Applyca tržišču ponuja laserski stroj, ki je dober za majhne delavnice, ki obdelujejo manjše plošče, in za podjetja, ki obdelujejo velike kose«.

CUBE podjetju iz Furlanije tudi omogoča vstop na tržišče z optičnimi izdelki, po bogati zgodovini katerega je znano območje Belluno. 

»Lokalna podjetja, ki težijo k svetu optičnih izdelkov so pogosto majhna in rokodelska in sposobna izdelovati izdelke najvišje kakovosti. Nagnjenost sektorja je k laserskem razrezu okvirjev, zato so ključne oblikovne podrobnosti in uporaba odpornih in lahkih materialov, kot je titan. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da je ta tip obdelave pogosto personaliziran, saj delo poteka v majhnih serijah.«.

Zato je jasno, da se morajo taka podjetja opremiti z laserskimi stroji, da ostajajo konkurenčna in brez obremenitve proračuna delavnice oz. zasedanja nepotrebnega prostora med proizvodnjo. Prednosti stroja CUBE so, da ponuja maksimalno vsestranskost, združeno z izjemno kompaktno strukturo. Dodatni »plus« pa dajejo vgrajene rešitve FANUC, namreč indeksiranje aktivnosti, povezanih s hitrostjo in kakovostjo razreza.

 CUBE lahko obdeluje plošče, velike do 1500 x 3000 mm in težke do 220 kg, presežni del sega skozi režo stroja in operater lahko material podaja v samodejnem ali ročnem načinu. Hitrost rezanja dosega 6 m/min, 2 kW generator FANUC FF2000i-A pa med rezanje ohranja pospešek 2G.

Laserski sistemi FANUC

V seriji laserjev za rezanje z vlakni, ki jih ponuja FANUC, je sedem modelov, z močjo od 500 W do 6 kW. Krmilnik laserja 30/31i-LB je še posebej primeren za rezkanje. »L« v kratici krmilne enote pomeni, da je opremljen s specifičnimi funkcijami za uporabo laserja, funkcijami, ki izjemno optimizirajo učinkovitost, inteligenco in kakovost obdelave orodij strojev za laserski razrez. Zunanji videz in uporabniški vmesnik sta ista kot pri ostalih CNC krmilnikih FANUC. 

CN 30i-LB lahko nadzira do 32 osi, izmed katerih je lahko 24 sočasnih. V primeru stroja za 3D lasersko obdelavo se lahko uporabi tudi 5-osno delovanje, ki je optimalno za laserje za razrez z vlakni. Laserska povezava ne poteka po povezavi I/O, pač pa preko serijskega servo vodila FANUC (FSSB), pri visoki hitrosti.

Ker krmilnik upravlja s premikanjem osi in regulira hitrost laserja na sinhroni način, se s FANUC CNC lahko dosežejo visokokakovostne hitrosti rezanja. Ko mora, na primer, laser rezati pod kotom, se hitrost rezanja in moč laserja prilagodita hkrati, kar prinese optimalno kakovost rezanja. Pri obračanju na zavoju nizke hitrosti se moč laserja tudi zmanjša.

Ko »preleti ploščo«, je laserju možno vnesti maksimalno natančnost na predhodno točno določeni točki. Pri rezanju se laser pomakne na pričakovano točko z mikrometrsko natančnostjo. Ta funkcija se imenuje »prelet« in terja, da je med signalom in izvedbo minimalna latenca. To je mogoče zaradi hitre povezave vodila FANUC FSSB. Za laserski nadzor se potrebni čas meri v mikrosekundah. Na ta način so dosežene visoke hitrosti »preleta« in hkrati visoka natančnost določanja položaja.

Laser za rezanje z vlakni FANUC deluje pri valovni dolžini 1,070 μm. To omogoča doseganje dosti višjih hitrosti rezanja tanjših plošč kot pri laserjih s CO2. Druga prednost laserja z vlakni sta njegova učinkovitost in nizka poraba energije.