Začnite z iskanjem

Naloga
TESY je največji bolgarski in eden največjih evropskih proizvajalcev električnih grelnikov vode, posredno ogrevanih rezervoarjev za vodo in električnih grelnih naprav. Za proizvodnjo električnih grelnikov vode v tovarni v mestu Shumen je podjetje zasnovalo inovativno, zelo učinkovito in okolju prijazno proizvodnjo plastičnih delov, s čimer so zagotovili visoko kakovost končnih izdelkov.

Rešitev
Po obširnih raziskavah in podrobni analizi se je družba TESY odločila za naložbo v dva stroja FANUC ROBOSHOT - stroja za popolnoma električno oblikovanje z brizganjem s silo stiskanja 350 ton.

Rezultat:
Z implementacijo industrijske opreme FANUC je bolgarski proizvajalec TESY znižal stroške proizvedenih delov, zmanjšal količino tehnoloških odpadkov in znižal stroške energije, s čimer je dosegel stalno visoko raven kakovosti in ponovljivosti proizvedenih delov; in, nenazadnje - zaradi nizke ravni hrupa, ki ga oddajajo stroji, je delovno okolje boljše.

PRENOS DATOTEKE PDF

TESY

TESY je del skupine Ficosota Holding in ima v Bolgariji 5 tovarn. Podjetje svoje izdelke prodaja v več kot 50 držav na 4 celinah, letni promet družbe TESY za leto 2017 pa znaša skoraj 60 milijonov evrov. Proizvodni program podjetja vključuje električne grelnike za vodo s prostornino od 6 do 150 litrov, panelne konvektorje, oljne radiatorje, visokokakovostne emajlirane posredno ogrevane rezervoarje za vodo in bencinske rezervoarje s prostornino od 160 do 2000 litrov.

Družba nadaljuje svoj razvoj s povečevanjem proizvodnih zmogljivosti in z uvedbo novih linij izdelkov v industriji HVAC. »Potrebovali smo zelo učinkovito rešitev za povečanje naših zmogljivosti pri proizvodnji plastičnih delov, ki so sestavni deli naših izdelkov,« pravi g. Desislav Dimitrov, projektni vodja za strateške investicije in razvoj pri družbi TESY.

Bolgarski proizvajalec prepoznava pravega ponudnika v podobi družbe FANUC že od same faze preučevanja, iskanja rešitev, ki v celoti izpolnjujejo proizvodne cilje in potrebe podjetja - serija robotov FANUC ROBOSHOT a-S300 iA s silo stiskanja 350 ton. »Odločili smo se za FANUC, predvsem na račun edinstvenega stroja, ki pri nobenem izmed svetovnih proizvajalcev strojev takega tipa nima primerjave. Zelo pomemben dejavnik pri naši končni odločitvi je bilo dejstvo, da smo dobili priložnost ponujena stroja preizkusiti z našim materialom in našim osebjem, kar nas je praktično prepričalo v odlične lastnosti, funkcionalnost in učinkovitost strojev,« pravi g. Dimitrov.

FANUC ROBOSHOT a-S300 iA, s silo stiskanja 350 ton, je stroj za oblikovanje z brizganjem, opremljen s popolnoma električnim (servo) pogonom na vseh oseh stroja. To nam je, v povezavi z natančnim nadzorom CNC in dodatnimi sistemi FANUC, pomagalo doseči več kot 70 % boljšo energetsko učinkovitost v primerjavi s hidravličnimi stroji, s katerimi smo delali do tedaj,« pove g. Desislav Dimitrov.

Koristi od implementacije strojev FANUC ROBOSHOT za družbo TESY niso omejene le na bistveno zmanjšanje stroškov za elektriko v proizvodnem procesu. 
Po implementaciji strojev ROBOSHOT je bila jasno vidno, da se doseženi rezultati v celoti ujemajo s podatki iz predhodnih pogovorov in tistimi, navedenimi v ponudbi. Dosegli smo dosti hitrejši proizvodni cikel, kar posledično pomeni 50 % boljšo zmogljivost na teh strojih. Izjemno nizka raven hrupa električnih strojev FANUC je vodila do bistvenega izboljšanja v proizvodni hali, vse skupaj pa je kot del kompleksnih dejavnikov vodilo do izjemnega zadovoljstva tako zaposlenih, neposredno vpletenih v proizvodni proces, kot vodstvenih kadrov, na račun nizkih stroškov,” izrecno poudari g. Dimitrov.
Ob zaupanju v dobro komunikacijo in pogajalska stališča je podjetje TESY razširilo svoje sodelovanje z družbo FANUC na področju robotike, saj je v lanskem letu v proizvodnjo implementiralo dva robota R-2000iC/165F, letos pa je podjetje investiralo v več novih robotov FANUC. V namene praktičnega usposabljanja zaposlenih na licu mesta je družba TESY opremila svoje središče za usposabljanje ROBO s posebno robotsko celico FANUC z izobraževalnim paketom.

»Poleg tega bi radi opozorili na proaktivno in plodno sodelovanje s strani ekipe FANUC v vseh fazah projekta - testiranje, namestitev in po potrebi poprodajne storitve. Upam, da smo v družbi FANUC Bolgarija našli dolgoročnega partnerja za naše projekte v prihodnosti!« zaključi Mr. Dimitrov.

Izdelki FANUC, uporabljeni pri tej aplikaciji Bruderer