Vrhunska strojegradnja kot osnova za kakovost
Toda najprej je treba zagotoviti kakovost. Michael Leibold pravi: »Za ekonomično proizvodnjo morajo biti deli in sestavi, ki morajo biti natančni, posebej proizvedeni v skladu z geometrijo in velikostjo serije. Nikoli nismo želeli postati strokovnjaki za skupino delov, zato smo se odločili nadgraditi več območij proizvodnje. Rezultat pa je, da lahko danes ponudimo najbolj ekonomičen način proizvodnje kakršnega koli obdelovanca.«
Razpon strojev na površini 10.000 m² je zares navdušujoč: Večina od približno 160 strojev je vključenih v postopke rezkanja – to so predvsem enovretenski stroji, toda tudi deset večvretenskih strojev ter nekaj večosnih strojev in strojev za samodejni rotacijski prenos. Te obdaja oddelek za brušenje, ki zajema metode strojne obdelave, kot so potopno rezanje, brušenje z vseh strani in konturno brušenje. Podjetje Leibold & Amann je opremljeno celo za različne korake končne obdelave kovine: Razpon vključuje lepanje, honanje, peskanje, peskanje s steklenimi kroglicami, induktivno utrjevanje, toplotno obdelavo ter servisno obdelavo.
Večino strojev je proizvedlo podjetje Micronics iz Neuenbürga. Ta partnerski odnos uspešno traja že več let, skupaj z dobrim odnosom s proizvajalcem krmilnih in pogonskih sistemov, družbo FANUC, ki je opremila prvi krmiljeni stroj CNC za struženje, ki ga je podjetje Leibold & Amann pridobilo leta 1984. V letih sodelovanja se je okrepilo zaupanje v izdelke FANUC, storitve in tudi doslednost podjetja, zato smo pri postopkih struženja z veliko natančnostjo ostali zvesti temu partnerju. Michael Leibold potrjuje: »V podjetju FANUC smo nedvomno našli zmogljivega, poštenega in doslednega partnerja.«
FANUC CNC – zanesljivo in združljivo z novejšimi elementi
Pri strojih različnih generacij so tudi krmilni režimi vseh različic, vse do najnovejših krmilj CNC. Zaradi filozofije družbe FANUC, da vsa krmilja razvije tako, da so združljiva z novejšimi elementi, pa je mogoče skoraj vse, celo starejše programe NC, zagnati na novih strojih. »Opraviti moramo manjše prilagoditve, kar zadeva oblikovanje, nato pa so pripravljeni na uporabo,« poudarja Michael Leibold. »To nam seveda zelo ustreza. Toda najbolj cenimo natančnost in zanesljivost izdelkov FANUC. Kajti za doseganje cenovno stabilne visoke kakovosti proizvodnje sta izjemno pomembna razpoložljivost strojev in nadzor.«
Tudi če se pokvari tiskano vezje ali začne motor slabše delovati, je okvaro na splošno mogoče hitro odpraviti. Po eni strani ima podjetje Leibold & Amann skladišče z manjšimi nadomestnimi deli in komponentami s standardnimi ojačevalniki, motorji in krmilnimi elementi, da se lahko hitro odzove v nujnih primerih. Po drugi strani pa lahko proizvajalec struženih delov naroči nadomestne dele neposredno pri družbi FANUC. »To deluje resnično dobro. Nekoliko težje je za starejše modele strojev CNC,« dodaja Michael Leibold. »Ravno zato, ker so komponente družbe FANUC tako zelo vzdržljive, včasih nadomestni deli niso na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu, kakor je to običajno. Toda družba FANUC je zmeraj zagotovila rešitev za nadomestne dele.«
Ker podjetje Leibold & Amann uporablja skoraj izključno krmilja družbe FANUC, tudi usposabljanje zaposlenih poteka na sistemih FANUC. V ta namen je podjetju v obratu na voljo programska oprema FANUC za usposabljanje NC Guide. Ta omogoča simulacijo celotnega stroja na računalniku. Programi CNC so napisani v računalniku in opravi se simulacija, šele nato so preizkušeni na pravem stroju. »To je izjemno priročno,« pravi Michael Leibold, »saj omogoča, da osebe med usposabljanjem pridobijo izkušnje z izdelki FANUC in se pri tem na preprost način seznanijo s krmiljem.«
Leibold & Amann – vrhunska natančnost že 75 let
To srednje veliko podjetje s sedežem v kraju Wellendingen-Wilflingen v bližini nemškega mesta Rottweil že več kot 75 let deluje na področju proizvodnje struženih delov in majhnih delov velike natančnosti. Zaradi nenehnih izboljšav v proizvodni tehnologiji in pri zagotavljanju kakovosti, izdelki izpolnjujejo standarde najvišje kakovosti, kar so s podelitvijo naziva želenega dobavitelja že večkrat potrdile stranke v avtomobilski panogi ter tudi iz panog električnega inženiringa in izdelave medicinskih pripomočkov. Podjetje ima trenutno približno 180 zaposlenih. Letna prodaja dosega približno 35 milijonov evrov.