Začnite z iskanjem

Švicarski strokovnjak za zobnike Christ & Heiri se zanaša na stroje za odvalno rezkanje zobnikov MZ s krmilji FANUC za zagotavljanje največje kakovosti.

Naloga: Opremiti tovarno s stroji za odvalno rezkanje zobnikov, ki ustrezajo izjemno visokim standardom družbe Christ & Heiri in zagotavljajo največje zadovoljstvo strank. Stroji potrebujejo krmilje, ki ga je mogoče preprosto programirati in je primerno za dovršene postopke strojne obdelave ravno ozobljenih, verižnih in spiralnih zobnikov.

Rešitev: Namestitev strojev Monnier + Zahner s krmilji FANUC za vsakoletno izdelavo na desetine milijonov ravno ozobljenih, verižnih in spiralnih zobnikov s premeri od 0,5 do 40 mm.

Rezultat: 24 strojev za odvalno rezkanje zobnikov Monnier + Zahner pri podjetju deluje stalno, sedem dni v tednu. Programiranje je zelo preprosto, saj Monnier + Zahner vse pogosteje uporablja krmilja FANUC z zaslonom Panel i, ki dopolnjuje osrednje krmilje CNC. To je podjetju omogočilo uporabo lastne računalniške opreme za razvoj edinstvenega uporabniškega vmesnika, ki deluje na dotik. Druga ključna funkcija za izboljšanje proizvodnje je elektronski menjalnik (EGB) družbe FANUC, ki omogoča postavitev orodja in obdelovanca pod najustreznejšim kotom v izjemno natančnem razmerju za obdelavo.


Visoka kakovost, ki jo zagotavljajo usposobljeni zaposleni, sodobni stroji in tehnologija krmilj

Popolni zobniki
Dobavitelji v avtomobilistični industriji morajo biti sposobni zagotoviti najvišjo kakovost delov in hitro dobavo. Eno takih podjetij je Christ & Heiri, ki lahko na podlagi obsežnih izkušenj in strojev za odvalno rezkanje zobnikov Monnier + Zahner ter krmilj FANUC zagotovi 100-odstotno zadovoljstvo strank.

Christ & Heiri AG v Selzachu blizu Solothurna (Švica) predstavlja dober zgled za druga podjetja do najmanjše potankosti. Sodobni in avtomatizirani stroji za odvalno rezkanje zobnikov so v brezhibnem obratu postavljeni v urejeni vrsti. Okruški in maziva se odvajajo po sistemu jaškov v stropu obrata in centralno obdelajo. Sodobna oprema za meritve in pregledovanje zobnikov in spiralnih zobnikov (imajo več vijačnih navojev) zagotavlja, da stranke prejmejo izdelke najvišje kakovosti. Izvršni direktor, Arno Heiri, meni, da sta visoka kakovost in hitra dobava ključna elementa, ki zagotavljata uspeh podjetja: »Z našimi strankami predvsem iz urarske in avtomobilistične panoge imamo zelo tesne in dolgoletne odnose.«

V zadnjih letih se je pokazalo, kako zelo stranke cenijo sodelovanje s podjetjem Christ & Heiri: junija 2010 je proizvodni obrat podjetja pogorel do tal. Pri tem je bila zgradba stara šele 18 mesecev in opremljena z najsodobnejšo opremo. Za 59-letnega podjetnika in njegovo celotno ekipo je to pomenilo hud udarec. Da je Arno Heiri sploh lahko znova postavil obrat na istem mestu in na enak način, so pretežno odgovorne njegove stranke. Zagotovile so mu, da želijo še naprej sodelovati s podjetjem Christ & Heiri. Tudi zaposleni so čutili odgovornost do svojega delodajalca, zato se ves trud vložili v vnovično gradnjo tovarne. Po enem letu je bila zaključena in danes je proizvodnja v novem obratu z istimi zaposlenimi spet v polnem zagonu.

Natančni zobniki premera od 0,5 do 40 mm
»Delamo s polno zmogljivostjo,« poroča Arno Heiri. Proizvodno linijo vsako leto zapusti več deset milijonov zobnikov, od najmanjših s premerom 0,5 mm, vendar z osmimi zobmi, do verižnih in spiralnih zobnikov s premerom 40 mm. Medtem ko so majhni in najmanjši deli prvotno namenjeni za urarsko panogo, pa so večji izdelki večinoma namenjeni za elektromotorje v avtomobilski industriji. V sodobnih vozilih je veliko malih motorjev z aktuatorji – za centralno zaklepanje, upravljanje klimatske naprave, električni pomik šip, prilagajanje zunanjih ogledal, pomično streho, zaklep prtljažnika, prilagajanje sedeža in še več. Zato je povpraševanje po sestavnih delih menjalnikov, kot so zobniki in spiralni zobniki, temu primerno visoko. Odvisno od vrste dela lahko naročila v podjetju Christ & Heiri obsegajo vse od malih serij z največ 1000 deli do obsežnih serij s 5 ali 6 milijoni delov na leto.

Podjetju Christ & Heiri izpolnjevanje zahtev po visoki natančnosti ne predstavlja nobenih težav. Petindvajset zaposlenih v podjetju, prežetem s tradicijo, saj je bilo ustanovljeno pred 65 leti, je pri delu uspelo nabrati zavidljivo količino izkušenj in znanja. Pascal Zimmermann, vodja proizvodnje, pojasnjuje: »Izkušnje naših zaposlenih nas skupaj z najsodobnejšimi stroji postavljajo v položaj, ko lahko zanesljivo zagotavljamo tudi najvišje kakovostne zahteve.«

Proizvodnja z brezkompromisno visoko kakovostjo
Za vodstvo je najpomembnejša zanesljivost procesov. 24 strojev za odvalno rezkanje zobnikov Monnier + Zahner v podjetju deluje stalno, sedem dni v tednu. Vsi deli za avtomobilizem se proizvajajo s stroji za odvalno rezkanje zobnikov in rezkanje spiralnih zobnikov MZ120 in MZ 130 in visoko storilnim strojem za rezkanje spiralnih zobnikov z dvema vretenoma Duplex M644CNC. Arno Heiri V celoti zaupa podjetju Monnier + Zahner AG iz Safnerna blizu Biela, Švica: »Naš partnerski odnos traja že 10 let in v tem časi nismo bili nikoli razočarani. Stroji MZ s krmilji FANUC so izjemno natančni in zanesljivi. Če se pojavi potreba po servisiranju, so delavci takoj pri nas. Zato je Monnier + Zahner naš glavni dobavitelj krmiljenih strojev CNC za odvalno rezkanje zobnikov.«

Tradicionalno švicarsko podjetje je leta 1964 začelo z izdelavo strojev za proizvodnjo ohišij za ure, pozneje pa se je specializiralo za stroje za zdravstveno in zobozdravstveno panogo, od leta 1995 pa je eden vodilnih proizvajalcev strojev za odvalno rezkanje zobnikov, izdelavo navojev in rezkanje spiralnih zobnikov na svetu. »Tehnologijo CNC smo začeli uporabljati že leta 1984,« je povedal Roland Wälti, izvršni direktor podjetja Monnier + Zahner AG. »Odkar pa se ukvarjamo z izdelavo navojev in rezkanje spiralnih zobnikov ter pozneje še z odvalnim rezkanjem zobnikov, se v celoti zanašamo na krmilja CNC in našega partnerja na tem področju, družbo FANUC. Skupaj smo razvili več rešitev, ki so prispevale v našemu današnjemu položaju na trgu.«

Fleksibilnost in enostavno programiranje
Mr Zimmermann, vodja proizvodnje, potrjuje visoko zmogljivost, zanesljivost in enostavno upravljanje strojev MZ. Še zlasti poudarja fleksibilnost strojev za odvalno rezkanje zobnikov MZ120 in MZ130, s katerimi je mogoče rezkati spiralne zobnike in odvalno rezkati zobnike. »To pomeni, da nismo odvisni le od proizvajanja spiralnih zobnikov, poleg tega pa lahko učinkoviteje upravljamo zmogljivost naših strojev.« Dobavitelj strojev Roland Wälti pa dodaja: »V podjetju Christ & Heiri se stroji MZ večinoma uporabljajo za velike serije. Vendar pa so zaradi svoje vsestranskosti priljubljeni tudi pri manjših dobaviteljih, ki morajo zagotoviti veliko različnih manjših serij. S temi stroji lahko izvajajo več procesov odvalnega rezkanja zapored na eni komponenti, pri čemer je mogoče celo izmenjevati rezkanje cilindričnih in spiralnih zobnikov, ne da bi bilo treba spreminjati položaj obdelovanca ali menjati glave.«

Aplikacija in programiranje vseh strojev Monnier + Zahner je zelo enostavno. Za to je predvsem odgovoren uporabnikom prijazen vmesnik, ki ga je razvil proizvajalec strojev. »FANUC na tem področju zagotavlja izjemno podporo,« poroča Martin Wälti, vodja oddelka za razvoj programske opreme v podjetju Monnier + Zahner. »V preteklosti smo za to uporabljali programsko opremo FANUC Macro Executor in FANUC Picture. Danes pa vse bolj uporabljamo krmilja FANUC, ki imajo ločen industrijski računalnik (Panel i), ki dopolnjuje osrednje krmilje CNC. To nam omogoča uporabo lastne računalniške opreme za razvoj zelo posebnega uporabniškega vmesnika, ki deluje prek zaslona na dotik.«

Martin Wälti izpostavlja tudi ključno funkcijo krmilja FANUC, »Electronic Gear Box (EGB)«, ki je pri proizvodnji zobnikov ključna. Povedal je: »Pri rezanju zobnikov morata biti orodje in obdelovanec, tako kot v menjalniku, pod pravilnim kotom v zelo natančnem razmerju. V ta namen FANUC zagotavlja integrirano funkcijo EGB, s katero se sporazumevamo prek vmesnika.«

Priročne funkcije krmilja
Poleg tega podjetje Monnier + Zahner v najnovejših strojih uporablja integrirano varnostno funkcijo družbe FANUC »Dual Check Safety«, ki zaščiti operaterja in odpravi potrebo po mehanski varnostni zaščiti. Omogoča npr. bolj fleksibilno postavitev stroja, saj počasni gibi po osi ne ogrožajo operaterja, zato so dovoljeni tudi pri odrtih vratih.

Strokovnjak za programsko opremo, Martin Wälti, je pohvalil tesno sodelovanje s strokovnjaki za krmilja v švicarski podružnici družbe FANUC: »Zmeraj smo deležni hitre in strokovne podpore. Ne glede na to, ali gre za komisioniranje ali optimizacijo osi ali celo za izbiro primernih sistemov FANUC CNC za naše stroje.«

Prilagajanje programske opreme in parametrov določenega krmilja našim strojem ni predstavljalo nobenih težav, celo pri posebnih strojih, kjer je podjetje Monnier + Zahner AG delno proizvedlo samo en kos. Martin Wälti to pripisuje enostavni in lahko razumljivi postavitvi sistema CNC družbe FANUC. Nadalje izpostavlja tudi zanesljivost, enostavno vzdrževanje in dosegljivost servisa družbe FANUC po svetu, »kar je še zlasti pomembno za relativno majhnega, vendar globalno dejavnega proizvajalca obdelovalnih strojev.« V podjetju Christ & Heiri so izjemno zadovolji tudi s tehnologijo CNC in pogonsko tehnologijo. S krmilji v letih uporabe ni bilo nobenih težav.

Monnier + Zahner AG
Leta 1964 sta Eugen Monnier in Robert Zahner v industrijskem parku Safnern-Moos ustanovila podjetje, ki se je do leta 1972 ukvarjalo z izdelavo strojev za proizvodnjo ohišij za ure. Po krizi v urarski industriji se je podjetje preusmerilo v proizvodnjo strojev za izdelavo medicinskih vsadkov. Na tem področju je podjetje Monnier + Zahner AG doseglo vodilni položaj na svetu. Drugi pomembni izdelki vključujejo brusilne stroje za zobozdravniške vrtalnike in rezalnike ter stroje za proizvodnjo zobnikov in spiralnih zobnikov za proizvajalce menjalnikov in dobavitelje v avtomobilski industriji. Sem spadajo tudi posebni stroji, sestavljeni po specifikacijah strank. Leta 2007 je del skupine Monnier + Zahner AG group postalo tudi podjetje Lambert-Wahli AG. Ekipo zaposlenih sestavlja 65 oseb, od katerih je 12 vajencev. Monnier + Zahner na leto proizvede med 65 in 100 stroji.



Uporaba izdelkov FANUC