Skladno z zahtevami pogodbe, sklenjene s podjetjem Concentric, en Robodrill proizvaja pokrove oljne črpalke, drugi pa ohišje črpalke, oba stroja pa delata v treh izmenah.
Pri prvem stroju sta za pokrove potrebna dva različna postopka in se v vpenjala nalagata po dva dela hkrati, ne glede na orientacijo. V vsakem ciklu se pri enem izvede postopek 1 in pri drugem postopek 2, tako da po vsakem nizu nalaganja oz. razlaganja iz stroja pride končan pokrov. V drugem stroju sta vpeti dve ohišji, ki sta v celoti strojno obdelani. Pri proizvodnji črpalke za menjalnik tretji Robodrill proizvede dva različna dela z dvema postopkoma, vsakega v eni izmeni, prav tako iz modelov tlačno litega aluminija. Osem vpenjal omogoča, da se pri enem nalaganju oz. razlaganju proizvede po dva sestavna dela vsakega kosa, tj. štiri sestavne dele.
Ob koncu vsakega cikla v vseh treh strojih je sornik, ki nosi sestavne dele v vpenjalih, programiran tako, da se zaustavi pod kotom 45 stopinj. V tem položaju ostružki in hladilna tekočina zdrsnejo z obdelovanca, zaradi česar ni treba uporabiti pnevmatske pištole za čiščenje območja strojne obdelave. Poleg tega je delo bolj ergonomično za operaterje, kar poveča učinkovitost proizvodnje.
Velika hitrost strojev Robodrill α-D21LiA5 je rezultat najboljših tehničnih lastnosti v panogi, med drugim pospeška 1,5 g pri hitrosti premikanja 54 m/min na vseh linearnih oseh, programirljive hitrosti podajanja do 30 m/min in časa menjave orodja, ki znaša 1,6 sekunde od reza do reza. Delovni prostor je velik 700 x 400 x 330 mm, stroji podjetja Concentric pa so opremljeni s transportnim trakom za ostružke in sistemom za odstranjevanje oljne meglice.
G. McFall je potrdil, da so se stroji že od instalacije izkazali za zanesljive, proizvajali so sestavne dele z dopustnim odstopanjem do ± 10 mikrometrov, poleg tega pa je FANUC zagotovil odlično podporo za programiranje in usposabljanje.