Naloga:
Majhna in srednje velika podjetja iščejo večnamenske rešitve za avtomatizacijo, ki jih je moč zlahka prilagajati različnim proizvodnim aplikacijam, so enostavne za upravljanje in lahko delujejo ob boku operaterjem brez potrebe po naložbah v varovanje.
Rešitev:
Novi mobilni sodelujoči robot Desmasa MCR je večnamenska enota, zasnovana za delo s človeškimi operaterji pri mnogih proizvodnih aplikacijah.
Rezultat:
Osredotočeno na zanesljivost in izkušnje podjetje Desmasa v svojem novem modelu uporablja dve različici sodelujočega robota FANUC CRX (CRX-10iA in CRX-10iA/L).
Izdelki FANUC, uporabljeni pri tej aplikaciji Bruderer
Model MCR je popoln za mnoge proizvodne aplikacije in na voljo je z dvema modeloma FANUC CRX: CRX-10iA z dosegom 1249 mm in CRX-10iA/L z dosegom 1418 mm. Nosilnost obeh robotov je 10 kg, zato sta vsestransko uporabna pri številnih proizvodnih nalogah.
Robot MCR je popoln za ponavljajoče se delo in operaterjem omogoča, da se osredotočijo na bolj kompleksne operacije. Kupci lahko naložbo hitro povrnejo, saj prilagodljivost vsake enote zagotavlja, da bo primerna za nešteto različnih industrijskih aplikacij.
Enota sodelujočega robota Desmasa MCR je popolna za:
- Paletiranje in depaletiranje (škatle, vreče, pladnji, ipd.)
- Sistemi na koncu proizvodne linije
- Podajalni stroji CNC
- Nakladanje in razkladanje
- Avtomatizirani nadzor kakovosti
- Pakiranje in paletiranje
- Podajanje do tekočih trakov
- Stroji za pobiranje in postavljanje
- Laboratorijsko delo
- Avtomatizirani nadzorni sistemi
- Strojni nadzor
GLAVNE ZNAČILNOSTI MCR
Glavne značilnosti modelov MCR podjetja Desmasa vključujejo:
- Enostavni transport in mobilnosti po proizvodnem obratu.
- Enostavna namestitev na delovnem mestu.
- Takojšnji zagon.
- Jasno, intuitivno in prilagodljivo rokovanje. Programska oprema in vmesnik se prilagodita vsaki aplikaciji.
- 100-odstotno sodelovanje. Ti roboti so na račun senzorjev gibanja popolnoma varni za operaterje, saj se ob vsaki motnji takoj zaustavijo.
- Enostavna vgradnja v tesne prostore. Robot MCR lahko namestite v prostor, 60 % manjši od prostora, ki ga zaseda običajni robot, kar je še zlasti pomembno za podjetja, ki želijo optimizirati majhne proizvodne obrate.
- Certifikacija CE za vse modele.
NASTAVLJIVI Z RAZLIČNIMI DODATKI
Podjetje Desmasa je izdelalo robote MCR tako, da jih je možno dopolnjevati z različnimi dodatki, potrebnimi za nabor različnih aplikacij. Te možnosti vključujejo:
- HITRI NAČIN: Robot deluje z industrijsko hitrostjo in upočasni na sodelujočo hitrost, ko v svojem varnostnem območju zazna operaterja.
- AGV: Opremljen z avtomatizirano opremo. S sistemom AGV se lahko robot premika naokrog brez operaterja. Robot MCR potuje iz ene točke do druge in ob tem zaznava svoje okolje, ovire v njem in išče alternativne poti.
- KAMERA ZA UMETNI VID: Z umetnim vidom lahko robot izvaja kompleksne operacije, kot so pobiranje posod.
- Robot MCR podjetja Desmasa in njegov robot FANUC lahko izpolnita vse zahteve proizvodnje z eno samo enoto. Rešitev je popolna za podjetja vseh velikosti, ki želijo avtomatizirati proizvodne procese. Možna je tudi popolna nastavljivost po meri.
Za več informacij obiščite https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ ali se obrnite na info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.
Prenesite datoteko PDF